피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
CAD 모델
도움말
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
420618101
RAMPA
RAMPA®-Imperial product range (UNC)
Inserts (UNC) RAMPA®
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/unc/inserts_unc/inserts_type_skd330_420_unc.prj},{NB=420618101_10},{ART=420618101},{D=12.0},{L=18},{D1H=6.35000},{D1HH=1.27000},{H=6.0},{D3=7.5},{L2=2.5},{SW=6},{L3=3.5},{F=1.55},{CODE1=1},{CODE2=2},{DESC=RAMPA®-MUFFEN TYP SKD330 12 X 18 1/4-20 UNC, STAHL VERZINKT},{LONGTEXT=RAMPA-Muffen Typ SKD330 mit abschließendem Bund, Innensechskant, Führungsansatz und patentiertem 3-Gang-Außengewinde für eine schnellere Verarbeitung durch lotrechtes Eindrehen. Höchstmögliche Auszugswerte in verschiedenen Hölzern, Holzwerkstoffen und thermoplastischen Kunststoffen.},{D1=1/4-20 UNC},{VH1=[10.0:10.5]},{V=10.0-10.5},{MAT=Stahl verzinkt (blau passiviert)},{FARBE=BAC4C8},{PCKH1=[10,50,100,500,2500]},{GEW=0.006863},{TARIC=73181692},{DIN=},{PCK=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
ART
Article number
420618101
420618101
DESC
Description
RAMPA®-INSERTS TYPE SKD330 12 X 18 1/4-20 UNC, STEEL ZINC PLATED
RAMPA®-INSERTS TYPE SKD330 12 X 18 1/4-20 UNC, STEEL ZINC PLATED
LONGTEXT
Product description
RAMPA® inserts type SKD330 with sealing collar, hex drive, unthreaded lead and patented 3-start thread contour for tilt protection and quicker assembly. Highest possible pull-out values in various wood, wood-based materials and thermoplastics.
D
Outside-Ø
12.0
12.0
mm
L
Length
18
18
mm
D1
Internal thread
1/4-20 UNC
1/4-20 UNC
SW
Wrench size
6
6
mm
V
Pre-drilling Ø (recommendation)
10.0-10.5
10.0-10.5
mm
MAT
Material
Steel zinc plated (blue passivated)
PCK
Packing units (Number of pieces)
10
50
100
500
2500
10
50
100
500
2500
GEW
Net weight (Piece)
0.006863
0.006863
kg
TARIC
Customs tariff number
73181692
MATCOMPL1
Material Compliance
RoHS
MATCOMPL2
Material Compliance
REACH
IMDS
IMDS No.
845158241 / 1
845158241 / 1
MONTAGE
Tools
Data sheet
VER
Assembling information
Data sheet
ARTS
Article number parts list
420618101010
420618101010
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D