피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
CAD 모델
도움말
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
021607001
RAMPA
RAMPA®-Knock-in inserts
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/knock_in_inserts/knock_in_inserts_type_ts_021_holz.prj},{NB=021607001_10},{ART=021607001},{D=8.6},{L=7.7},{D1H=6},{D3=6.6},{D2=12.0},{L4=1.0},{L5=1.50},{V1=8},{VERS=2},{CODE1=1},{CODE2=3},{DESC=RAMPA-EINSCHLAGMUTTERN TYP TS 12 X 7,7 M6, STAHL VERZINKT},{LONGTEXT=RAMPA-Einschlagmuttern Typ TS mit Bund, durchgehendem Innengewinde und gerändeltem Schaft. Ermöglicht eine zuverlässige Positionierung im Montageprozess.},{D1=M6},{VH1=[8.3:8.5]},{V2=8.3-8.5},{MAT=Stahl verzinkt (blau passiviert)},{FARBE=BAC4C8},{PCKH1=[10,50,100,1000,10000]},{GEW=0.002467},{TARIC=73181692},{DIN=},{MATCOMPL1=../pool/1_rohs.png},{MATCOMPL2=../pool/3_reach.png},{MATCOMPL3=RoHS-konform nach Artikel 4 / Anhang III / 6a},{PCK=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
ART
Article number
021607001
021607001
DESC
Description
RAMPA®-KNOCK-IN INSERTS TYPE TS 12 X 7,7 M6, STEEL ZINC PLATED
RAMPA®-KNOCK-IN INSERTS TYPE TS 12 X 7,7 M6, STEEL ZINC PLATED
LONGTEXT
Product description
RAMPA® knock-in inserts type TS with collar, continuous internal thread and knurled shank. Enables reliable positioning in the assembly process.
D
Outside-Ø
8.6
8.6
mm
L
Length
7.7
7.7
mm
D1
Internal thread
M6
M6
D2
Head-Ø
12.0
12.0
mm
L5
Head height
1.50
1.50
mm
V1
Pre-drilling Ø (recommendation) soft wood, wooden material
8
8
mm
V2
Pre-drilling Ø (recommendation) hard wood, plastics (Tensile strength acc. DIN53455 = 25 - 160 N / mm²)
8.3-8.5
8.3-8.5
mm
MAT
Material
Steel zinc plated (blue passivated)
Steel zinc plated (blue passivated)
PCK
Packing units (Number of pieces)
10
50
100
1000
10000
10
50
100
1000
10000
GEW
Net weight (Piece)
0.002467
0.002467
kg
TARIC
Customs tariff number
73181692
73181692
MATCOMPL1
Material Compliance
RoHS
MATCOMPL2
Material Compliance
REACH
IMDS
IMDS No.
712349665 / 1
712349665 / 1
ARTS
Article number parts list
021607001010
021607001010
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D