Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
ART
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
LONGTEXT
Produktbeschreibung
RAMPA®-Flachrundschrauben Typ KT mit Innensechskant und dekorativem Rundkopf für sichtbare Verbindungen.
L
Länge
mm
D1
Außengewinde
1/4-20 UNC
SW
Schlüsselweite
4 mm
D2
Kopf-Ø
15 mm
H
Kopfhöhe (tol. +0.5)
3.0 mm
MAT
Werkstoff
Stahl blau verzinkt
PCK
Verpackungseinheiten (Anzahl Stück)
GEW
Nettogewicht (Stück)
kg
TARIC
Zolltarifnummer
73181568
MATCOMPL1
Umweltschutzstandards
RoHS
MATCOMPL2
Umweltschutzstandards
REACH
VER
Verarbeitungsempfehlung
Hinweis: Zur flächenbündigen Montage müssen Sie das Bohrloch ggf. ansenken.
ARTS
Artikelnummer Stückliste
Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D